DSAX92004A

Keysight

DSAX92004A

Infiniium Hochleistungs-Oszilloskop, 20 GHz, 80 GSa/s, 2 Kanäle oder 16 GHz, 40 GSa/s, 4 Kanäle, 50 M Speicher

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

No available inventory for Keysight Premium Used products

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modellkonfiguration Price from4

DSAX92004A

with options:
800 – Standard Hard Drive - installed
DSA – DSA includes 50M memory, high-speed SDA, EZJIT plus and Noise reduction features - installed

USD 85,776.40

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.