E4991B

Keysight

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modellkonfiguration Einsparung ab1
Price from4

E4991B-300

mit festen Optionen:
001 – Add DC Bias
019 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
300 – 1 MHz to 3 GHz

45%


USD 46,044.90
Angebot anfordern
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen

E4991B-300

mit festen Optionen:
019 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
300 – 1 MHz to 3 GHz

45%


USD 46,044.90
Angebot anfordern
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.