E5061B

Keysight

E5061B

ENA Netzwerkanalysator, 3 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modellkonfiguration Verfügbarkeit Einsparung ab1
Price from4

E5061B-237 3

mit festen Optionen:
020 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
237 – S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance

Nicht vorrätig

25%

In Warteliste eintragen

E5061B-3L5 3

mit festen Optionen:
020 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
3L5 – LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz

Lieferbar

25%

Angebot anfordern
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.