E5072A

Keysight Premium Used

E5072A

ENA Netzwerkanalysator, 30 kHz bis 4,5 oder 8,5 GHz

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen
Modellkonfiguration Einsparung ab* Verfügbarkeit

E5072A-285  **

mit festen Optionen:
017 – Removable Data Storage
1E5 – High stability timebase
285 – 2-port, 30k to 8.5 GHz, configurable test set

25%

Nicht vorrätig In Warteliste eintragen

* Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Holen Sie mehr aus Ihrem Budget!

  • Sparen Sie mindestens 20% im Vergleich zum Neugerätepreis.
  • Fügen Sie Hard- und Software-Optionen hinzu wie bei einem Neugerät.
  • Erhalten Sie Standardzubehör und eine komplette Kalibrierung.
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
Garantie und Support wie bei Neugeräten

  • 3-jährige Standardgarantie wie bei Neugeräten, inkl. möglicher Verlängerung auf 5 Jahre
  • Optionaler 3- oder 5-jähriger Kalibrierungsplan
  • Persönlicher Support von Keysight und autorisierten Partnern
Watch the video

Sehen Sie unser Video, um mehr über den industrieweit umfassendsten Refurbishment-Prozess zu erfahren.

Keysight Premium Used Vorteile

20% bis 50% Kosteneinsparungen

Umfassendes Refurbishment

3-Jahre-Standardgarantie