N4431B

Keysight

N4431B

Elektronisches HF-Kalibriermodul (ECal), 9 kHz bis 13,5 GHz, 4 Ports

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modellkonfiguration Einsparung ab1
Price from4

N4431B

mit festen Optionen:
010 – Four 3.5 mm female module connectors

25%

Angebot anfordern

N4431B

mit festen Optionen:
020 – Four Type-N 50 ohm female module connectors

25%

Angebot anfordern

N4431B

mit festen Optionen:
101 – Port A connector is 3.5 mm female
201 – Port B connector is 3.5 mm female
303 – Port C connector is type-N 50-Ohm female
403 – Port D connector is type-N 50-Ohm female

25%

Angebot anfordern

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.