N5181B

Keysight

N5181B

MXG HF-Analogsignalgenerator X-Serie, 9 kHz bis 3 oder 6 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

No available inventory for Keysight Premium Used products

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modellkonfiguration Price from4

N5181B

with options:
506 – Frequency range, 9 kHz to 6 GHz
006 – Instrument security and removable memory card
099 – Expanded license key upgradability
1EA – High output power
1EQ – Low specified power (less than -110 dBm)
1ER – Flexible reference input (1-50 MHz)
303 – Multifunction generator
320 – Pulse train generator, fixed perpetual license
320 – Pulse train generator, fixed perpetual license
UNT – AM, FM, phase modulation
UNW – Narrow pulse modulation
UNY – Enhanced low phase noise
UNZ – Fast switching

USD 29,757.00

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.