N9010A

Keysight

N9010A

EXA Signalanalysator, 10 Hz bis 3,6, 7, 13,6, 26,5, 32, 44 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modellkonfiguration Einsparung ab1
Price from4

N9010A-503

mit festen Optionen:
503 – Frequency range, 10 Hz to 3.6 GHz
B25 – Analysis bandwidth, 25 MHz (standard)
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%


USD 13,475.40
In Warteliste eintragen
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen

N9010A-526

mit festen Optionen:
526 – Frequency range, 10 Hz to 26.5 GHz
EP3 – Enhanced phase noise performance (standard)
MPB – Microwave preselector bypass
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%

In Warteliste eintragen

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.