group

Modularprodukte

Unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

Choose from the best-in-class PXI VNA to configure up to 32-ports for multi-port or multi-site test in a single PXI chassis. Or, speed time to results with the PXI RF/uW Sources and Analyzers that combine fast measurements with powerful application software used in many different wireless, automotive and aerospace applications.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 60% on the list price!
swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Lieferbare(s) Modell(e) Einsparung ab1
M9195B

M9195B

PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU, 250 MHz, 16 channels
30% Mehr
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40% Mehr
M9300A

M9300A

PXIe Frequenzreferenz, 10 MHz und 100 MHz
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60% Mehr
M9372A

M9372A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 9 GHz
40% Mehr
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40% Mehr
M9381A

M9381A

PXIe Vektorsignalgenerator, 1 MHz bis 3 oder 6 GHz
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50% Mehr
M9391A

M9391A

PXIe Vektorsignalanalysator, 1 MHz bis 3 oder 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% Mehr
M9420A

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver, 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
65% Mehr
M9502A

M9502A

AXIe Chassis, 2 Steckplätze
50% Mehr
M9505A

M9505A

AXIe Chassis, 5 Steckplätze
50% Mehr

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Lieferbare(s) Modell(e) Price from
M9362AD01

M9362AD01

PXIe Quad Downconverter, 10 MHz to 50 GHz

USD 8,346.45

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
U4154A

U4154A

AXIe-based Logic Analyzer Module, 4 Gb/s, 136-Channels, 12.5 GHz timing zoom, 1.4 GHz state, 2 Mb depth

USD 3,780.05

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9352A

M9352A

PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

USD 2,157.63

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9536A

M9536A

AXIe Embedded Controller, Quad Core, 8GB RAM, 160 GB SSD, 2 GB/s

USD 1,280.28

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9340A

M9340A

PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

USD 2,396.80

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9376A

M9376A

PXIe Vector Network Analyzer Receiver

USD 3,142.20

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9703A

M9703A

AXIe 12-bit High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver

USD 56,151.15

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator

USD 10,473.50

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen

1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.