Sonderangebote

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Lieferbare(s) Modell(e) Einsparung ab1
E6640A

E6640A

EXM Testkit für Drahtloskommunikation
60% Special Mehr
E8267D

E8267D

PSG Vektorsignalgenerator, 100 kHz bis 13, 20, 31,8 oder 44 GHz
50% Special Mehr
MSO9254A

MSO9254A

Infiniium Mixed-Signal-Oszilloskop, 2,5 GHz, 4 analoge plus 16 digitale Kanäle
35% Special Mehr
N5182B

N5182B

MXG HF-Vektorsignalgenerator X-Serie, 9 kHz bis 3 oder 6 GHz
30% Special Mehr
N9038A

N9038A

MXE EMI-Empfänger, 3 Hz bis 3,6, 8,4, 26,5, 44 GHz
50% Special Mehr
N9918A

N9918A

FieldFox Mikrowellen-Analysator, 26,5 GHz
50% Special Mehr
N9938A

N9938A

FieldFox Mikrowellen-Spektrumanalysator, 26,5 GHz
50% Special Mehr

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Lieferbare(s) Modell(e) Price from
N9918A

N9918A

FieldFox Microwave Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,603.60

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
Jetzt in unserem
offiziellen -Store kaufen

1 Die angegebenen Prozentsätze sind Schätzwerte, die sich aus dem Preis des gebrauchten Instrumentes im Verhältnis zu einem neuen Instrument ergeben. Die tatsächlichen Prozentsätze können je nach Optionskonfiguration des gewünschten Gerätes, Wechselkurs und anderen Faktoren abweichen. Sonderaktionsrabatte für Premium Used-Geräte gelten ggf. nicht für Kunden mit Keysight Purchase Agreements. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Keysight Vertriebsmitarbeiter.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.