81150A

Keysight Premium Used

81150A

Generador de funciones, de pulsos y forma de onda arbitraria, 1 o 2 canales, 120 MHz

swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Obtenga más por su dinero

  • Ahorre al menos el 20 % en comparación con un instrumento nuevo
  • Mismo ahorro para las opciones de hardware y software
  • Disfrute de accesorios estándar y calibración completa
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
Nueva garantía y soporte

  • Same standard 3‑year warranty as new models, extendable to 5 years
  • Optional 3- or 5‑year calibration plan
  • Personal support from Keysight and authorized partners
Watch the video

Observe mientras le llevamos a través del proceso de rehabilitación más completo de la industria.

Keysight Premium Used key benefits

Ahorre entre el 20% y el 50%

Rehabilitación completa

Garantía estándar de 3 años