DSAV334A

Keysight

DSAV334A

Infiniium V-Series Oscilloscope, 33 GHz, 4 Channels

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

DSAV334A

40%

Solicite una oferta

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Configuración del modelo Price from4

DSAV334A

with options:
DSOV000-800 – Standard Removable SSD drive for V-Series - 500 GB
DSOV000-810 – 12 Gbps hardware serial trigger

USD 159,617.50

Contact eBay Team
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.