E5063A

Keysight

E5063A

ENA Series Network Analyzer, 100 kHz to 0.5 to 18 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

E5063A-2H5

con opciones fijas:
2H5 – 2-port test set, 100 kHz to 18 GHz
721 – Add GPIB
731 – Add Handler IO

40%


USD 22,284.00
Solicite una oferta
Compre ahora en nuestra tienda oficial de

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Configuración del modelo Price from4

E5063A

with options:
721 – Add GPIB
731 – Add Handler IO
+ 2H5019

USD 19,312.80

Contact eBay Team
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.