Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The M9018A chassis provides the ultimate in flexibility, compatibility, and performance. With 16 PXIe Hybrid slots, it allows the system designer to mix and match the number and location of PXIe and PXI-1 hybrid compatible modules essentially at will. It contains an advanced PCIe switch fabric that operates up to Gen 2 speeds and can be configured for optimal performance with most PXIe controller. The switch fabric is also configurable for peer-to-peer communications and any peripheral slot can communicate with any other peripheral slot without utilizing the system slot PCIe links. Combine the M9018A with the M9021A PCIe Cable Interface and M9048A PCIe Desktop Adaptor to achieve the highest system bandwidth.

The M9018A has an innovative cooling design which allows the chassis to fit into 4U of rack space in most cases. When combined with the latest 1U rack-mounted computer, a powerful system can be built in only 5U of rack space. Additionally, optional “air-inlet” modules can be used to supply more cool air from the front of the chassis.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 45% on the list price!
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior
Configuración del modelo El descuento empieza en* Disponibilidad

M9018A **

45%

Disponible Compre ahora en nuestra tienda oficial de Solicite una oferta

* Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Obtenga más por su dinero

  • Ahorre al menos el 20 % en comparación con un instrumento nuevo
  • Mismo ahorro para las opciones de hardware y software
  • Disfrute de accesorios estándar y calibración completa
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
Nueva garantía y soporte

  • Same standard 3‑year warranty as new models, extendable to 5 years
  • Optional 3- or 5‑year calibration plan
  • Personal support from Keysight and authorized partners
Watch the video

Observe mientras le llevamos a través del proceso de rehabilitación más completo de la industria.

Keysight Premium Used key benefits

Ahorre entre el 20% y el 50%

Rehabilitación completa

Garantía estándar de 3 años