N4431B

Keysight

N4431B

Módulo de calibración electrónica de RF (ECal), de 9 kHz a 13,5 GHz, 4 puertos

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

N4431B

con opciones fijas:
101 – Port A connector is 3.5 mm female
201 – Port B connector is 3.5 mm female
303 – Port C connector is type-N 50-Ohm female
403 – Port D connector is type-N 50-Ohm female

25%

Solicite una oferta
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.