N5193A

Keysight

N5193A

UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 20, 40 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

N5193A-520

con opciones fijas:
1ED – Type-N (f) RF output connector
520 – Frequency range, 10 MHz to 20 GHz
AT1 – Add mechanical + solid state attenuator assembly
EP1 – Enhanced phase noise
SS2 – 180ns PDW update rate (normal or list mode) or 370ns latency (fast CW mode)

20%

Únase a la lista de espera

N5193A-520

con opciones fijas:
520 – Frequency range, 10 MHz to 20 GHz
AT1 – Add mechanical + solid state attenuator assembly
EP1 – Enhanced phase noise
SS2 – 180ns PDW update rate (normal or list mode) or 370ns latency (fast CW mode)

20%

Únase a la lista de espera
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.