N9010A

Keysight

N9010A

Analizador de señal EXA, de 10 Hz a 3,6, 7, 13,6, 26,5, 32, 44 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

N9010A-503

con opciones fijas:
503 – Frequency range, 10 Hz to 3.6 GHz
B25 – Analysis bandwidth, 25 MHz (standard)
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%


USD 13,475.40
Únase a la lista de espera
Compre ahora en nuestra tienda oficial de

N9010A-526

con opciones fijas:
526 – Frequency range, 10 Hz to 26.5 GHz
EP3 – Enhanced phase noise performance (standard)
MPB – Microwave preselector bypass
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%

Únase a la lista de espera
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.