N9040B

Keysight

N9040B

Analizador de señal UXA, de 3 Hz hasta 8,4, 13,6, 26,5, 44, 50 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuración del modelo El descuento empieza en1
Price from4

N9040B-526

con opciones fijas:
526 – Frequency Range, 3 Hz to 26.5 GHz
CNF – Type-N connector
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%


USD 106,269.10
Solicite una oferta
Compre ahora en nuestra tienda oficial de

N9040B-550

con opciones fijas:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
ESC – External source control
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Únase a la lista de espera

N9040B-550

con opciones fijas:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Solicite una oferta
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
1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.