Analizadores de Impedancia

swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modelos disponibles El descuento empieza en1
E4991B

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz
45% más

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modelos disponibles Price from
4285A

4285A

Precision LCR Meter, 75 kHz to 30 MHz

USD 6,669.60

Contact eBay Team
Compre ahora en nuestra tienda oficial de
E4991A

E4991A

RF Impedance/Material Analyzer

USD 24,550.40

Contact eBay Team
Compre ahora en nuestra tienda oficial de
4395A

4395A

Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,125.50

Contact eBay Team
Compre ahora en nuestra tienda oficial de
4396B

4396B

RF Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,856.00

Contact eBay Team
Compre ahora en nuestra tienda oficial de

1 Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.