group

Keysight Premium Used

Equipos Modulares

Unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

Choose from the best-in-class PXI VNA to configure up to 32-ports for multi-port or multi-site test in a single PXI chassis. Or, speed time to results with the PXI RF/uW Sources and Analyzers that combine fast measurements with powerful application software used in many different wireless, automotive and aerospace applications.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 60% on the list price!
swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior
Modelos disponibles El descuento empieza en*
M9018A

M9018A

Chasis PXIe, 18 slots, 3 U, 8 GB/s
45% más
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40% más
M9300A

M9300A

Referencia de frecuencia PXIe, 10 MHz y 100 MHz
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60% más
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40% más
M9381A

M9381A

Generador vectorial de señal PXIe, de 1 MHz a 3 o 6 GHz
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50% más
M9391A

M9391A

Analizador vectorial de señal PXIe, de 1 MHz a 3 o 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% más
M9393A

M9393A

Test set de analizador vectorial de señales PXIe de alto rendimiento, de 9 kHz a 8,4, 14, 18 o 27 GHz (ampliable hasta 50 GHz con la opción FRX)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40% más
M9420A

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver, 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
50% más
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator
25% más
M9502A

M9502A

Chasis AXIe, 2 slots
40% más
M9505A

M9505A

Chasis AXIe, 5 slots
25% más

* Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.