Keysight Premium Used

Analizadores de Redes

swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior
Modelos disponibles El descuento empieza en*
E5063A

E5063A

ENA Series Network Analyzer, 100 kHz to 0.5 to 18 GHz
35% más
E5071C

E5071C

Analizador de redes ENA, de 9 kHz a 4,5, 6,5, 8,5, 14 o 20 GHz
25% más
E5072A

E5072A

Analizador de redes ENA, de 30 kHz a 4,5 u 8,5 GHz
25% más
E5080A

E5080A

ENA Series network analyzer, 9 kHz to 4.5, 6.5 or 9 GHz, 2- or 4-port
25% más
N4431B

N4431B

Módulo de calibración electrónica de RF (ECal), de 9 kHz a 13,5 GHz, 4 puertos
25% más
N4433A

N4433A

Módulo de calibración electrónica (ECal), de 300 kHz a 20 GHz, 3,5 mm, 4 puertos
25% más
N4691B

N4691B

Módulo de calibración electrónica (ECal), de 300 kHz a 26,5 GHz, 3,5 mm, 2 puertos
25% más
N4693A

N4693A

Módulo de calibración electrónica (ECal), de 10 MHz a 50 GHz, 2,4 mm, 2 puertos
25% más
N5225A

N5225A

Analizador de redes PNA, de 10 MHz a 50 GHz
25% más
N5227A

N5227A

Analizador de redes PNA, de 10 MHz a 67 GHz
25% más
N5235A

N5235A

Analizador de redes PNA-L, de 10 MHz a 50 GHz
25% más
N5242A

N5242A

Analizador de redes PNA-X , de 10 MHz a 26,5 GHz
25% más
N5242AS

N5242AS

Analizador de redes PNA-X, de 10 MHz a 26,5 GHz
35% más
N5247A

N5247A

Analizador de redes de microondas PNA-X, de 10 MHz a 67 GHz
25% más
N9917A

N9917A

Analizador de microondas FieldFox, 18 GHz
50% Especial más
N9918A

N9918A

Analizador de microondas FieldFox, 26,5 GHz
50% Especial más
N9938A

N9938A

Analizador de espectro de microondas FieldFox, 26,5 GHz
50% Especial más

* Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.