Keysight Premium Used

Osciloscopios

swipe left
Información breve: para ver todos los datos, vaya a la izquierda en la tabla inferior
Modelos disponibles El descuento empieza en*
1134A

1134A

Amplificador de sonda InfiniiMax, 7 GHz
25% más
1169A

1169A

Amplificador de sonda InfiniiMax II, 12 GHz
25% más
86100D

86100D

Mainframe de Osciloscopio Infiniium DCA-X
30% más
86105D

86105D

Módulo óptico/eléctrico, 20 GHz óptico, 35 GHz eléctrico, de 750 a 1650 nm
35% más
86115D

86115D

Módulo para test de transceptores ópticos, ancho de banda 20 GHz, fibras monomodo (SMF) y multimodo (MMF) de 750 a 1650 nm, receptores de referencia múltiple
65% más
DSA91304A

DSA91304A

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 13 GHz, 40 Gigamuestras/s, 4 canales, memoria de 20 M
70% Especial más
DSAV334A

DSAV334A

Infiniium V-Series Oscilloscope, 33 GHz, 4 Channels
25% más
DSAX92504A

DSAX92504A

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 25 GHz, 80 Gigamuestras/s, 2 canales o 16 GHz, 40 Gigamuestras/s, 4 canales, memoria de 50 M
50% más
DSAX93204A

DSAX93204A

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 33 GHz, 80 Gigamuestras/s, 2 canales o 16 GHz, 40 Gigamuestras/s, 4 canales, memoria de 50 M
50% Especial más
DSAX93304Q

DSAX93304Q

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 33 GHz
50% más
DSAX96204Q

DSAX96204Q

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 63 GHz
50% más
DSAZ634A

DSAZ634A

Digital Signal Analyzer, 63 GHz, 160 GSa/s, 4 Channels
25% más
MSO9254A

MSO9254A

Osciloscopio InfiniiVision de señal mixta, 2,5 GHz, 4 canales analógicos más 16 canales digitales
35% Especial más
MSO9404A

MSO9404A

Osciloscopio InfiniiVision de señal mixta, 4 GHz, 4 canales analógicos más 16 canales digitales
35% Especial más
MSOS604A

MSOS604A

Infiniium S Series Mixed Signal Oscilloscope, 6 GHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
35% más
MSOS804A

MSOS804A

Osciloscopio Infiniium serie S de señal mixta, alta definición, 8 GHz, 4 canales analógicos más 16 canales digitales
35% más
MSOV334A

MSOV334A

Infiniium Mixed Signal Oscilloscope, 33 GHz, 80/40 GSa/s, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
35% más
MSOX2024A

MSOX2024A

Osciloscopio de señal mixta, 200 MHz, 4 canales analógicos más 8 canales digitales
45% más
MSOX3054A

MSOX3054A

Osciloscopio de señal mixta, 500 MHz, 4 canales analógicos más 16 canales digitales
45% más
MSOX3104T

MSOX3104T

Mixed Signal Oscilloscope, 1 GHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
45% más
MSOX6004A

MSOX6004A

Osciloscopio InfiniiVision serie 6000 X de señal mixta, de 1 GHz a 6 GHz, 20 Gigamuestras/s, 4 canales
40% más
MSOX91304A

MSOX91304A

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 13 GHz, 80 Gigamuestras/s, 2 canales o 40 Gigamuestras/s, 4 canales
45% más
MSOX92004A

MSOX92004A

Osciloscopio Infiniium de altas prestaciones, 20 GHz, 80 Gigamuestras/s, 2 canales o 16 GHz, 40 Gigamuestras/s, 4 canales
45% más
N1055A

N1055A

Remote Sampling Head, 35/50 GHz, 2/4 Port TDR/TDT, for the 86100D DCA-X Series Oscilloscope Mainframe
40% más
N1090A

N1090A

DCA-M Sampling Oscilloscope, Optical
40% más
N1092D

N1092D

DCA-M Sampling Oscilloscope, 4 Optical Channels
40% más
N2752A

N2752A

Sonda diferencial activa InfiniiMode, 6 GHz
60% más
N2802A

N2802A

Amplificador de sonda de la serie InfiniiMax III, 25 GHz
40% más
N2832A

N2832A

InfiniiMax III+ Probe Amplifier, 13 GHz
40% más
N4916B

N4916B

Convertidor de señal con de-énfasis
60% Especial más

* Los porcentajes mostrados son estimaciones basadas en el precio del instrumento usado en relación a uno nuevo. Estos porcentajes pueden variar en función de la configuración de opciones del equipo deseado, valores de cambio de moneda y otros factores. Los clientes con Contratos de Compra de Keysight tal vez puedan acogerse o no a los descuentos promocionales especiales de Usados Premium. Póngase en contacto con su representante comercial de Keysight para obtener más información.