4294A

Keysight Premium Used

4294A

Analyseur d'impédance de précision, 40 Hz à 110 MHz

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Profitez au maximum de votre investissement

  • Économisez au moins 20 % par rapport à l’achat d’un instrument neuf
  • Ajoutez des options matérielles et logicielles pour le même prix
  • Profitez des accessoires standard et d’un étalonnage complet
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
Garantie et assistance comme pour du matériel neuf

  • Garantie 3 ans standard comme pour les modèles neufs, extension possible à 5 ans
  • Plan de vérification avec ajustage 3 ou 5 ans facultatif
  • Support personnalisé de Keysight et partenaires agéés
Watch the video

Voyez comment nous effectuons la remise à neuf la plus complète du marché.

Avantages Keysight Premium Used

Économies de 20 % à 50 %

Remise à neuf complète

Garantie standard 3 ans