81110A

Keysight Premium Used

81110A

Générateur de séquences/impulsions, simple ou double voie, 165 MHz, 10 V, 50 Ω dans 50 Ω (81111A) ou 330 MHz, 3.8 V, 50 Ω dans 50 Ω (81112A)

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Profitez au maximum de votre investissement

  • Économisez au moins 20 % par rapport à l’achat d’un instrument neuf
  • Ajoutez des options matérielles et logicielles pour le même prix
  • Profitez des accessoires standard et d’un étalonnage complet
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
Garantie et assistance comme pour du matériel neuf

  • Garantie 3 ans standard comme pour les modèles neufs, extension possible à 5 ans
  • Plan de vérification avec ajustage 3 ou 5 ans facultatif
  • Support personnalisé de Keysight et partenaires agéés
Watch the video

Voyez comment nous effectuons la remise à neuf la plus complète du marché.

Avantages Keysight Premium Used

Économies de 20 % à 50 %

Remise à neuf complète

Garantie standard 3 ans