86115D

Keysight

86115D

Module enfichable pour test d'émetteur/récepteur optique, bande passante 20 GHz, 750 à 1650 nm SMF et MMF, plusieurs récepteurs de référence

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuration du modèle Disponibilité Économies à partir de1
Price from4

86115D-004 3

Disponible

75%


USD 24,888.00
Demandez un devis
Achetez immediatement
sur

86115D-282 3

avec des options figées :
282 – Dual input 28GHz optical sampling module 750-1650nm for SM and MM fiber

Disponible

75%

Demandez un devis
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
1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.