E5080A

Keysight

E5080A

ENA Series network analyzer, 9 kHz to 4.5, 6.5 or 9 GHz, 2- or 4-port
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
E5080A-245

avec des options figées :
019 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
245 – 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with bias tees

35%

Inscription en liste d’attente

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Configuration du modèle Price from4

E5080A

with options:
1E5 – High stability timebase
+ 495017

USD 31,820.36

Contact eBay Team
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
1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.