M9381A

Keysight Premium Used

M9381A

Générateur de signaux vectoriels PXIe, 1 MHz à 3 ou 6 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The Keysight Technologies M9381A PXIe vector signal generator (PXI VSG) is a compact modular instrument that provides frequency coverage from 1 MHz to 6 GHz and works seamlessly with the M9391A PXIe vector signal analyzer (PXI VSA). The PXI VSG reduces test time with fast amplitude and frequency switching and versatile list mode optimized for manufacturing test. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 50% on the list price!
swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Configuration du modèle Économies à partir de* Disponibilité

M9381A **

50%

Disponible Achetez maintenant dans notre boutique
officielle

Demandez un devis

* Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Profitez au maximum de votre investissement

  • Économisez au moins 20 % par rapport à l’achat d’un instrument neuf
  • Ajoutez des options matérielles et logicielles pour le même prix
  • Profitez des accessoires standard et d’un étalonnage complet
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
Garantie et assistance comme pour du matériel neuf

  • Garantie 3 ans standard comme pour les modèles neufs, extension possible à 5 ans
  • Plan de vérification avec ajustage 3 ou 5 ans facultatif
  • Support personnalisé de Keysight et partenaires agéés
Watch the video

Voyez comment nous effectuons la remise à neuf la plus complète du marché.

Avantages Keysight Premium Used

Économies de 20 % à 50 %

Remise à neuf complète

Garantie standard 3 ans