M9391A

Keysight Premium Used

M9391A

Analyseur de signaux vectoriels PXIe, 1 MHz à 3 ou 6 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

RF requirements keep growing while timelines keep shrinking. To help ease the technical and business pressures, the right test solution provides continuity in measurements and longevity in capability. In the evolution of modular RF test solutions, the Keysight PXI VSA is the next logical step in signal analysis. With raw hardware speed and X-Series measurement applications, it delivers proven results—faster. From fully modular hardware to software leverage to worldwide support, the PXI VSA is the low-risk way to manage change and be ready for tomorrow—today.

A typical M9391A configuration includes four individual PXIe modules – M9300A frequency reference, M9301A synthesizer, M9214A Digitizer and M9350A Downconverter. It can be combined with the M9381A Vector Signal Generator for a fast, compact RF component test solution.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 50% on the list price!
swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Configuration du modèle Économies à partir de* Disponibilité

M9391A **

50%

Disponible Achetez maintenant dans notre boutique
officielle
Demandez un devis

* Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Profitez au maximum de votre investissement

  • Économisez au moins 20 % par rapport à l’achat d’un instrument neuf
  • Ajoutez des options matérielles et logicielles pour le même prix
  • Profitez des accessoires standard et d’un étalonnage complet
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
Garantie et assistance comme pour du matériel neuf

  • Garantie 3 ans standard comme pour les modèles neufs, extension possible à 5 ans
  • Plan de vérification avec ajustage 3 ou 5 ans facultatif
  • Support personnalisé de Keysight et partenaires agéés
Watch the video

Voyez comment nous effectuons la remise à neuf la plus complète du marché.

Avantages Keysight Premium Used

Économies de 20 % à 50 %

Remise à neuf complète

Garantie standard 3 ans