N1055A

Keysight

N1055A

Remote Sampling Head, 35/50 GHz, 2/4 Port TDR/TDT, for the 86100D DCA-X Series Oscilloscope Mainframe

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configuration du modèle Économies à partir de1
Price from4

N1055A-34F

avec des options figées :
34F – 35 GHz BW, 4 Channel, 2.92 mm, Female

40%

Inscription en liste d’attente

N1055A-54F

avec des options figées :
54F – 50 GHz BW, 4 Channel, 1.85 mm, Female

40%


USD 75,529.20
Inscription en liste d’attente
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
1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.