N9040B

Keysight

N9040B

Analyseur de signaux UXA, 3 Hz à 3.6, 8,4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz
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
N9040B-526

avec des options figées :
526 – Frequency Range, 3 Hz to 26.5 GHz
CNF – Type-N connector
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%


USD 106,269.10
Demandez un devis
Achetez immediatement
sur

N9040B-550

avec des options figées :
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
ESC – External source control
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Inscription en liste d’attente

N9040B-550

avec des options figées :
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Demandez un devis
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
1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.