Keysight Premium Used

Analyseurs d'impédance

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de*
E4980A

E4980A

Pont RLC de précision, 20 Hz à 2 MHz
25% plus
E4982A

E4982A

Pont RLC, 1 MHz à 300, 500 MHz, 1 ou 3 GHz
35% plus
E4990A

E4990A

Impedance Analyzer, 20 Hz to 10-120 MHz
25% plus
E4991B

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz
45% plus

* Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.