Analyseurs logiques

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de1
16852A

16852A

Analyseur logique portable, 68 voies, zoom de synchronisation 12.5 GHz, état 350 MHz, profondeur 2 Mb
60% plus

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modèle(s) disponible(s) Price from
16822A

16822A

Portable Logic Analyzer, 68 Channels

USD 2,979.60

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
16806A

16806A

Logic Analyzer, 204 channel, 4 GHz timing, 250 MHz state, 1 M depth

USD 4,626.60

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
16853A

16853A

Logic Analyzer, 102 channel, 12.5 GHz timing zoom, 350 MHz state, 2 Mb depth

USD 8,536.85

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
16962A

16962A

Timing Logic Analyzer Module

USD 9,371.85

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur

1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.