group

Produits modulaires

Unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

Choose from the best-in-class PXI VNA to configure up to 32-ports for multi-port or multi-site test in a single PXI chassis. Or, speed time to results with the PXI RF/uW Sources and Analyzers that combine fast measurements with powerful application software used in many different wireless, automotive and aerospace applications.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 60% on the list price!
swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de1
M9195B

M9195B

PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU, 250 MHz, 16 channels
30% plus
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40% plus
M9300A

M9300A

Référence de fréquence PXIe, 10 MHz et 100 MHz
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60% plus
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40% plus
M9381A

M9381A

Générateur de signaux vectoriels PXIe, 1 MHz à 3 ou 6 GHz
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50% plus
M9391A

M9391A

Analyseur de signaux vectoriels PXIe, 1 MHz à 3 ou 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% plus
M9420A

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver, 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
65% plus
M9502A

M9502A

Châssis AXIe, 2 emplacements
50% plus
M9505A

M9505A

Châssis AXIe, 5 emplacements
50% plus

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modèle(s) disponible(s) Price from
M9362AD01

M9362AD01

PXIe Quad Downconverter, 10 MHz to 50 GHz

USD 8,346.45

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
U4154A

U4154A

AXIe-based Logic Analyzer Module, 4 Gb/s, 136-Channels, 12.5 GHz timing zoom, 1.4 GHz state, 2 Mb depth

USD 3,780.05

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9352A

M9352A

PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

USD 2,157.63

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9536A

M9536A

AXIe Embedded Controller, Quad Core, 8GB RAM, 160 GB SSD, 2 GB/s

USD 1,280.28

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9340A

M9340A

PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

USD 2,396.80

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9376A

M9376A

PXIe Vector Network Analyzer Receiver

USD 3,142.20

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9703A

M9703A

AXIe 12-bit High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver

USD 56,151.15

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator

USD 10,473.50

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
U4998A

U4998A

HDMI and MHL Protocol/Audio/Video Analyzer and Generator Module

USD 15,138.60

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur

1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.