Keysight Premium Used

Générateurs de signaux

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de*
E8257D

E8257D

Générateur de signaux analogiques PSG, 100 kHz à 13, 20, 31.8, 40, 50 ou 67 GHz
25% plus
E8267D

E8267D

Générateur de signaux vectoriels PSG, 100 kHz à 13, 20, 31.8 ou 44 GHz
55% plus
E8663D

E8663D

Générateur de signaux analogiques
25% plus
M9420A

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver, 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
50% plus
N5172B

N5172B

Générateur de signaux vectoriels RF série EXG X, 9 kHz à 3 ou 6 GHz
45% Spécial plus
N5173B

N5173B

Générateur de signaux hyperfréquence série EXG X, 9 kHz à 13, 20, 31.8 ou 40 GHz
25% plus
N5181B

N5181B

Générateur de signaux analogiques RF série MXG X, 9 kHz à 3 ou 6 GHz
25% plus
N5182A

N5182A

Générateur de signaux vectoriels MXG, 100 kHz à 3 ou 6 GHz
50% plus
N5182B

N5182B

Générateur de signaux vectoriels RF série MXG X, 9 kHz à 3 ou 6 GHz
30% Spécial plus
N5183A

N5183A

Générateur de signaux hyperfréquence MXG, 100 kHz à 20, 31,8 ou 40 GHz
35% plus
N5193A

N5193A

UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 20, 40 GHz
20% plus
E4438C

E4438C

ESG Vector Signal Generator
plus

* Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.