Offres spéciales

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de1
E5515E

E5515E

Testeur de radiocommunications 8960
60% Spécial plus
E6640A

E6640A

Testeur de radiocommunications EXM
60% Spécial plus
E8267D

E8267D

Générateur de signaux vectoriels PSG, 100 kHz à 13, 20, 31.8 ou 44 GHz
50% Spécial plus
N9038A

N9038A

Récepteur MXE EMI, 3 Hz à 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz
50% Spécial plus
N9912A

N9912A

Analyseur de spectre de poche FieldFox
50% Spécial plus
N9923A

N9923A

Analyseur de réseau RF FieldFox RF
50% Spécial plus
N9938A

N9938A

Analyseur de spectre hyperfréquence FieldFox, 26,5 GHz
50% Spécial plus

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modèle(s) disponible(s) Price from
N9917A

N9917A

FieldFox Microwave Analyzer, 18 GHz

USD 7,857.60

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
Achetez immediatement
sur

1 Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.