Sélectionnez la langue :

Keysight Premium Used

Analyseurs de spectres/signaux

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Modèle(s) disponible(s) Économies à partir de*
E5053A

E5053A

Convertisseur abaisseur hyperfréquence, 3 GHz à 26.5 ou 110 GHz
35% plus
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40% plus
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40% plus
M9391A

M9391A

Analyseur de signaux vectoriels PXIe, 1 MHz à 3 ou 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% plus
M9393A

M9393A

Testeur/analyseur de signaux vectoriels PXIe, 9 kHz à 8.4, 14, 18 ou 27 GHz (extension à 50 GHz avec l'option FRX)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40% plus
N9000A

N9000A

Analyseur de signaux CXA, 9 kHz à 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
35% plus
N9000B

N9000B

CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
25% plus
N9010A

N9010A

Analyseur de signaux EXA, 10 Hz à 3.6, 7, 13.6, 26.5, 32, 44 GHz
35% plus
N9020A

N9020A

Analyseur de signaux MXA, 10 Hz à 3,6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz
35% plus
N9030A

N9030A

Analyseur de signaux PXA, 3 Hz à 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, 50 GHz
35% plus
N9038A

N9038A

Récepteur MXE EMI, 3 Hz à 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz
50% plus
N9040B

N9040B

Analyseur de signaux UXA, 3 Hz à 3.6, 8,4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz
25% plus
N9320B

N9320B

Analyseur de spectre RF (BSA), 9 kHz à 3 GHz
25% plus
N9322C

N9322C

Analyseur de spectre de base (BSA), 9 kHz à 7 GHz
40% plus
N9330B

N9330B

Testeur de câble et d'antenne portatif, 25 MHz à 4 GHz
45% plus
N9340B

N9340B

Analyseur de spectre de poche
40% plus
N9342C

N9342C

Analyseur de spectre de poche, 7 GHz
50% plus
N9344C

N9344C

Analyseur de spectre de poche, 20 GHz
50% plus
N9912A

N9912A

Analyseur de spectre de poche FieldFox
50% Spécial plus
N9917A

N9917A

Analyseur hyperfréquence FieldFox, 18 GHz
50% Spécial plus
N9918A

N9918A

Analyseur hyperfréquence FieldFox, 26,5 GHz
50% Spécial plus
N9938A

N9938A

Analyseur de spectre hyperfréquence FieldFox, 26,5 GHz
50% Spécial plus

* Les pourcentages indiquent des estimations du prix de l’ancien instrument par rapport à un instrument neuf. Les pourcentages réels peuvent être différents en fonction de la configuration des options de l’instrument souhaité, des taux de change des devises et d’autres facteurs. Les remises spéciales du programme Premium Used peuvent ou non s'appliquer aux clients ayant des contrats d'achat avec Keysight. Merci de contacter votre agent commercial Keysight pour plus d'informations.