E4991B

Keysight

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

E4991B-300

con opzioni fisse:
001 – Add DC Bias
019 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
300 – 1 MHz to 3 GHz

45%


USD 46,044.90
Richiedi un preventivo
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

E4991B-300

con opzioni fisse:
019 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
300 – 1 MHz to 3 GHz

45%


USD 46,044.90
Inserisciti in lista di attesa
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.