The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

E5061B-3L5

con opzioni fisse:
020 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
3L5 – LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz

25%

Inserisciti in lista di attesa
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.