E5063A

Keysight

E5063A

ENA Series Network Analyzer, 100 kHz to 0.5 to 18 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

E5063A-2H5

con opzioni fisse:
2H5 – 2-port test set, 100 kHz to 18 GHz
721 – Add GPIB
731 – Add Handler IO

40%


USD 22,284.00
Richiedi un preventivo
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Configurazione del modello Price from4

E5063A

with options:
721 – Add GPIB
731 – Add Handler IO
+ 2H5019

USD 19,312.80
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.