M9372A

Keysight

M9372A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 9 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Disponibilità Risparmio a partire da1
Price from4

M9372A 3

con opzioni fisse:
UK6 – Commercial calibration certificate with test data

Esaurito

25%

Inserisciti in lista di attesa
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.