M9375A

Keysight

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

When you need to measure basic S-parameters, the right mix of speed, performance and footprint gives you an edge. Sharpen your edge with the Keysight PXIe M937XA vector network analyzer (VNA).

The Keysight PXI VNA is a full two-port VNA that ts in just one slot. The PXI VNA also performs fast, accurate measurements and reduces your cost-of-test by letting you simultaneously characterize many devices — two-port or multiport — using a single PXI chassis. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 25% on the list price!
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

M9375A

40%


USD 33,876.00
Inserisciti in lista di attesa
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

M9375A

con opzioni fisse:
102 – Advanced VNA features and capabilities

40%


USD 33,876.00
Inserisciti in lista di attesa
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.