MSOX92004A

Keysight

MSOX92004A

Oscilloscopio ad alte prestazioni Infiniium, 20 GHz, 80 GSa/s, 2 canali o 16 GHz, 40 GSa/a, 4 canali
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
MSOX92004A

with options:
800 – Standard hard drive - installed
805 – GPIB Card-Interface - installed;

USD 74,334.05
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.