N4877A

Keysight

N4877A

Recupero dei dati di clock con demodulatore

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Disponibilità Risparmio a partire da1
Price from4

N4877A-232 3

con opzioni fisse:
232 – Maximum Bit Rate 32 Gb/s

Disponibile

45%


USD 31,583.75
Richiedi un preventivo
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Configurazione del modello Disponibilità Price from4

N4877A 3

with options:
232 – Maximum Bit Rate 32 Gb/s
+ 100 300

Disponibile

USD 6,891.00

Contact eBay Team
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.