N5193A

Keysight

N5193A

UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 20, 40 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

N5193A-520

con opzioni fisse:
1ED – Type-N (f) RF output connector
520 – Frequency range, 10 MHz to 20 GHz
AT1 – Add mechanical + solid state attenuator assembly
EP1 – Enhanced phase noise
SS2 – 180ns PDW update rate (normal or list mode) or 370ns latency (fast CW mode)

20%

Inserisciti in lista di attesa

N5193A-520

con opzioni fisse:
520 – Frequency range, 10 MHz to 20 GHz
AT1 – Add mechanical + solid state attenuator assembly
EP1 – Enhanced phase noise
SS2 – 180ns PDW update rate (normal or list mode) or 370ns latency (fast CW mode)

20%

Inserisciti in lista di attesa
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.