N6781A

Keysight Premium Used

N6781A

Unità fonte/misurazione a 2 quadranti per analisi del consumo batterie, 20 V, ±1 A o 6 V, ±3 A, 20 W

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Configurazione del modello Risparmio a partire da* Disponibilità

N6781A **

55%

Disponibile Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale
Richiedi un preventivo

* Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Ottieni di più dal tuo investimento

  • Un risparmio almeno del 20% rispetto all'acquisto di uno strumento nuovo
  • Opzioni hardware e software aggiuntive risparmiando
  • Accessori standard e calibrazione completa
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
Come‑nuovo con garanzia e supporto

  • Same standard 3‑year warranty as new models, extendable to 5 years
  • Optional 3- or 5‑year calibration plan
  • Personal support from Keysight and authorized partners
Watch the video

Vieni a scoprire il processo di rigenerazione industriale più completo offerto sul mercato.

Keysight Premium Used key benefits

Risparmio dal 20% al 50%

Rigenerazione completa

Standard anni di garanzia