N7109A

Keysight

N7109A

Analizzatore di segnale canali multipli

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

No available inventory for Keysight Premium Used products

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty 3 years 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Keysight refurbishment process

Strumenti ispezionati e revisionati su ordinazione

Aggiornamenti a firmware e software attuali

Calibrazione e verifica dei requisiti di sicurezza

Manuali e accessori originali allegati

Ispezione finale a 101 punti

Watch the video

Vieni a scoprire il processo di rigenerazione industriale più completo offerto sul mercato.

1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.