N9040B

Keysight

N9040B

Analizzatore di segnale UXA, da 3 Hz a 3,6, 8,4, 13,6, 26,5, 44, 50 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Configurazione del modello Risparmio a partire da1
Price from4

N9040B-526

con opzioni fisse:
526 – Frequency Range, 3 Hz to 26.5 GHz
CNF – Type-N connector
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%


USD 106,269.10
Richiedi un preventivo
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

N9040B-550

con opzioni fisse:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
ESC – External source control
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Inserisciti in lista di attesa

N9040B-550

con opzioni fisse:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

Richiedi un preventivo
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
1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.