Keysight Premium Used

Alimentatori

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Modello(i) disponibile(i) Risparmio a partire da*
B2902A

B2902A

Unità di precisione fonte/misurazione, 2 canali, 100 fA, 210 V, 3 A DC/10,5 A impulso
25% dettagli
B2912A

B2912A

Unità di precisione fonte/misurazione, 2 canali, 10 fA, 210 V, 3 A DC/10,5 A impulso
25% dettagli
N6700B

N6700B

Mainframe sistema di alimentazione a basso profilo, modulare, 400 W, 4 slot, GPIB, LAN, USB, LXI
25% dettagli
N6781A

N6781A

Unità fonte/misurazione a 2 quadranti per analisi del consumo batterie, 20 V, ±1 A o 6 V, ±3 A, 20 W
55% dettagli

* Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.