Offerte speciali

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Modello(i) disponibile(i) Risparmio a partire da1
E6640A

E6640A

Kit di test wireless EXM
60% Speciale dettagli
E8267D

E8267D

Generatore di segnale vettoriale PSG, da 100 kHz a 13, 20, 31,8 o 44 GHz
50% Speciale dettagli
MSO9254A

MSO9254A

Oscilloscopio a segnali misti Infiniium, 2,5 GHz, 4 canali analogici più 16 canali digitali
35% Speciale dettagli
N5182B

N5182B

Generatore di segnali vettoriale RF serie MXG X, da 9 kHz a 3 o 6 GHz
30% Speciale dettagli
N9038A

N9038A

Ricevitore MXE EMI, da 3 Hz a 3,6, 8,4, 26,5, 44 GHz
50% Speciale dettagli
N9918A

N9918A

Analizzatore a microonde FieldFox, 26,5 GHz
50% Speciale dettagli
N9938A

N9938A

Analizzatore di spettro a microonde FieldFox, 26,5 GHz
50% Speciale dettagli

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Modello(i) disponibile(i) Price from
N9918A

N9918A

FieldFox Microwave Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,603.60

Contact eBay Team
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
Acquista ora sul nostro
punto vendita ufficiale

1 Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.