Seleziona la lingua desiderata:

Keysight Premium Used

Analizzatori di spettro/segnale

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Modello(i) disponibile(i) Risparmio a partire da*
E5053A

E5053A

Convertitore microonde, da 3 GHz a 26.5 o 110 GHz
35% dettagli
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40% dettagli
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40% dettagli
M9391A

M9391A

Analizzatore di segnali vettoriale PXle, da 1 MHz a 3 o 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% dettagli
M9393A

M9393A

Kit di testa analizzatore di segnale vettoriale PXIe Performance, 9 kHz fino a 8,4, 14, 18 o 27 GHz (estensione a 50 GHz con l'opzione FRX)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40% dettagli
N9000A

N9000A

Analizzatore segnale CXA, da 9 kHz a 3, 7,5, 13,6 o 26,5 GHz
35% Speciale dettagli
N9000B

N9000B

CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
25% dettagli
N9010A

N9010A

Analizzatore di segnale EXA, da 10 Hz a 3,6, 7, 13,6, 26,5, 32, 44 GHz
35% dettagli
N9010B

N9010B

EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 3.6, 7.0, 13.6, 26.5, 32, 44 GHz
dettagli
N9020A

N9020A

Analizzatore segnale MXA, da 10 Hz a 3,6, 8,4, 13,6 o 26,5 GHz
35% dettagli
N9030A

N9030A

Analizzatore di segnale PXA, da 3 Hz a 3,6, 8,4, 13,6, 26,5, 43, 44, 50 GHz
35% dettagli
N9038A

N9038A

Ricevitore MXE EMI, da 3 Hz a 3,6, 8,4, 26,5, 44 GHz
50% Speciale dettagli
N9040B

N9040B

Analizzatore di segnale UXA, da 3 Hz a 3,6, 8,4, 13,6, 26,5, 44, 50 GHz
25% dettagli
N9320B

N9320B

Analizzatore di spettro RF (BSA), da 9 kHz a 3 GHz
25% dettagli
N9322C

N9322C

Analizzatore di spettro base (BSA), da 9 kHz a 7 GHz
40% dettagli
N9330B

N9330B

Tester portatile per cavo e antenna, da 25 MHz a 4 GHz
45% dettagli
N9340B

N9340B

Analizzatore di spettro portatile, 3 GHz
40% dettagli
N9342C

N9342C

Analizzatore di spettro portatile, 7 GHz
50% dettagli
N9344C

N9344C

Analizzatore di spettro portatile, 20 GHz
50% dettagli
N9912A

N9912A

Analizzatore di spettro portatile FieldFox
50% Speciale dettagli
N9917A

N9917A

Analizzatore a microonde FieldFox, 18 GHz
50% Speciale dettagli
N9918A

N9918A

Analizzatore a microonde FieldFox, 26,5 GHz
50% Speciale dettagli
N9938A

N9938A

Analizzatore di spettro a microonde FieldFox, 26,5 GHz
50% Speciale dettagli

* Le percentuali indicate sono una stima in base al prezzo dello strumento usato rispetto a uno strumento nuovo. Le percentuali attuali possono variare in base alle opzioni di configurazione della strumentazione, al tasso di cambio della valuta e a vari altri fattori. Gli sconti promozionali speciali per l'Usato Premium potrebbero non essere disponibili per clienti che hanno stipulato contratti di acquisto Keysight. Contatta il responsabile vendite Keysight per maggiori informazioni.