希望する言語を選択してください:

B2912A

Keysight

B2912A

精度ソース/測定ユニット、2 チャンネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 A プラス
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHSは電気・電子機器に特定の有害物質の使用を制限しており、当該物質を含む機器のEUへの出荷を禁止しています。詳細参照

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.